Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.
Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.
Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Hylsans höjd | Inriktning vid montering | Material, spärr | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,2108 kr - 93,6613 kr | 55 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 48,6066 kr - 75,6102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 147,6934 kr - 206,7708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 147,6934 kr - 206,7708 kr | 132 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 48,6066 kr - 75,6102 kr | 94 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 147,6934 kr - 206,7708 kr | 22 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 141,4743 kr - 198,064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rörformig nyckel
|
||
| 58,1746 kr - 90,4938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rörformig nyckel
|
||
| 58,1746 kr - 90,4938 kr | 142 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 60,2108 kr - 93,6613 kr | 18 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 146,7167 kr - 205,4035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 145,0794 kr - 203,1111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 141,4743 kr - 198,064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 60,2108 kr - 93,6613 kr | 53 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 58,1746 kr - 90,4938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 152,4763 kr - 213,4668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 49,2259 kr - 76,5736 kr | 50 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 146,7167 kr - 205,4035 kr | 10 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
| 141,4743 kr - 198,064 kr | 48 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 148,7419 kr - 208,2387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta