Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3594 kr - 24,3594 kr | 10065 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 20,4958 kr - 20,4958 kr | 3700 I lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,0844 kr - 5,0844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,957 kr - 7,957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,169 kr - 20,1798 kr | 13 I lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,6374 kr - 9,6374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,3753 kr - 11,3753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,8873 kr - 26,8873 kr | 4206 I lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,6535 kr - 4,6535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1077 kr - 4,1077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,081 kr - 15,081 kr | 14 I lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,6357 kr - 14,6357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,4777 kr - 14,4777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,027 kr - 5,027 kr | 7239 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,386 kr - 5,386 kr | 20152 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,7344 kr - 11,7344 kr | 43950 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,9372 kr - 6,9372 kr | 4989 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,6643 kr - 6,6643 kr | 104533 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,6087 kr - 9,6087 kr | 18014 I lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,6087 kr - 9,6087 kr | 2585 I lager |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta