Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3536 kr - 41,9395 kr | 452 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,0717 kr - 46,8229 kr | 369 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46,8868 kr - 70,3781 kr | 2953 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,4973 kr - 15,9858 kr | 7350 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten: nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,6865 kr - 9,5367 kr | 598 I lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,6527 kr - 5,7818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 15,012 kr - 46,1048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,0007 kr - 30,7365 kr | 1715 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,86 kr - 55,0098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,9036 kr - 36,6253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8044 kr - 17,4336 kr | 780 I lager |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon: stål
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 13,3526 kr - 41,0778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,5975 kr - 32,6037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,9009 kr - 48,9774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,6128 kr - 38,7797 kr | 470 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,8887 kr - 27,433 kr | 202 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,846 kr - 51,8499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,2378 kr - 34,6145 kr | 436 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,4293 kr - 29,013 kr | 757 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta