Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5675 kr - 12,826 kr | 1621 I lager |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,1473 kr - 6,1473 kr | 22467 I lager |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 46,8868 kr - 70,3781 kr | 2953 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,6405 kr - 43,0886 kr | 1180 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 21,5947 kr - 56,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,0868 kr - 43,9504 kr | 1275 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,2311 kr - 53,2862 kr | 640 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,0717 kr - 46,8229 kr | 100 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,6303 kr - 37,918 kr | 59 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 57,8562 kr - 80,4321 kr | 154 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 35,948 kr - 53,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18,9066 kr - 48,9774 kr | 2880 I lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 42,0085 kr - 62,9094 kr | 90 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 41,9949 kr - 62,7657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,2463 kr - 44,9557 kr | 554 I lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,8853 kr - 41,0778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,2516 kr - 52,8553 kr | 370 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,0794 kr - 41,9395 kr | 644 I lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 57,1285 kr - 79,4267 kr | 75 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 15,6162 kr - 40,5033 kr | 920 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta