Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
17,86 kr - 55,0098 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
35.0 mm
Polypropen
35.0 mm
10,0007 kr - 30,7365 kr 1715 I lager
M6
50.0 mm
Polypropen
50.0 mm
15,012 kr - 46,1048 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.0 mm
Polypropen
25.0 mm
11,9036 kr - 36,6253 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.0 mm
Polypropen
25.0 mm
8,8044 kr - 17,4336 kr 780 I lager
M10
65.0 mm
Nylon: stål
17.0 mm
4,711 kr - 4,711 kr 17337 I lager
M6
25.0 mm
12,5675 kr - 12,826 kr 1621 I lager
M10
44.0 mm
46,8868 kr - 70,3781 kr 2953 I lager
M10
80.0 mm
Polypropen
38.0 mm
14,0868 kr - 43,9504 kr 1275 I lager
M8
30.0 mm
Polypropen
38.0 mm
14,337 kr - 44,9557 kr 2672 I lager
M8
20.0 mm
Polypropen
48.0 mm
20,0703 kr - 52,1372 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Polypropen
48.0 mm
42,6264 kr - 64,0584 kr 270 I lager
M8
100.0 mm
Polypropen
48.0 mm
14,7347 kr - 45,9612 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Polypropen
48.0 mm
4,6527 kr - 5,7818 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
24,54 kr - 53,7171 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
70.0 mm
Polypropen
48.0 mm
7,6865 kr - 9,5367 kr 573 I lager
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
4,553 kr - 4,553 kr 15400 I lager
M8
20.0 mm
6,1473 kr - 6,1473 kr 26667 I lager
M8
25.0 mm
18,9066 kr - 48,9774 kr 121 I lager
M10
50.0 mm
Polypropen
38.0 mm
50,8126 kr - 70,5217 kr 100 I lager
M10
90.0 mm
Polypropen
38.0 mm
  • av 3
Fötter, låg profil 35.0 mm M10 35.0 mm Svart

10324905

Prisintervall
55,0098 kr - 17,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 50.0 mm M6 50.0 mm Svart

10324813

Prisintervall
30,7365 kr - 10,0007 kr

Lagernivåer
1715 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Basmaterial
    PE;PA
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 25.0 mm M8 25.0 mm Svart

10324875

Prisintervall
46,1048 kr - 15,012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PE;PA
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 25.0 mm M8 25.0 mm Svart

10324844

Prisintervall
36,6253 kr - 11,9036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PE;PA
  • Typ av bas
    Low Profile
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 65.0 mm Svart

10290552

Prisintervall
17,4336 kr - 8,8044 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Basens höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Fötter, låg profil 25.0 mm M6 Svart

10286784

Prisintervall
4,711 kr - 4,711 kr

Lagernivåer
17337 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter, låg profil 44.0 mm M10 Svart

10294086

Prisintervall
12,826 kr - 12,5675 kr

Lagernivåer
1621 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Justerbara fötter 38.0 mm M10 80.0 mm Svart

10351321

Prisintervall
70,3781 kr - 46,8868 kr

Lagernivåer
2953 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M8 30.0 mm Svart

10351376

Prisintervall
43,9504 kr - 14,0868 kr

Lagernivåer
1275 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 20.0 mm Svart

10351567

Prisintervall
44,9557 kr - 14,337 kr

Lagernivåer
2672 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 60.0 mm Svart

10351604

Prisintervall
52,1372 kr - 20,0703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 100.0 mm Svart

10351642

Prisintervall
64,0584 kr - 42,6264 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 30.0 mm Svart

10351574

Prisintervall
45,9612 kr - 14,7347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter i ett stycke 22.0 mm M10 22.0 mm Svart

10182673

Prisintervall
5,7818 kr - 4,6527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Basens höjd
    22.0 mm
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Justerbara fötter 48.0 mm M8 70.0 mm Svart

10351611

Prisintervall
53,7171 kr - 24,54 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter i ett stycke 38.0 mm M22 25.0 mm Svart

10182666

Prisintervall
9,5367 kr - 7,6865 kr

Lagernivåer
573 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M22
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Basens höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Fötter, låg profil 20.0 mm M8 Svart

10286777

Prisintervall
4,553 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
15400 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter, låg profil 25.0 mm M8 Svart

10286791

Prisintervall
6,1473 kr - 6,1473 kr

Lagernivåer
26667 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Justerbara fötter 38.0 mm M10 50.0 mm Svart

10351291

Prisintervall
48,9774 kr - 18,9066 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M10 90.0 mm Svart

10351338

Prisintervall
70,5217 kr - 50,8126 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv