Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465,5008 kr - 491,3396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 8,5746 kr - 16,0974 kr | 50 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 335,5886 kr - 354,2172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 638,6884 kr - 674,179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 898,4697 kr - 948,3951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 363,7254 kr - 383,934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 277,8498 kr - 293,2899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 811,9046 kr - 856,9897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 298,044 kr - 314,6044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 259,81 kr - 274,2447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 323,3083 kr - 341,2763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 507,3255 kr - 535,5054 kr | 2 I lager |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 299,4803 kr - 316,1269 kr | 2 I lager |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 985,0778 kr - 1 039,8148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 627,8444 kr - 662,7462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 595,3843 kr - 628,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 27,591 kr - 27,591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 22,7507 kr - 28,4241 kr | 6202 I lager |
M6
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 22,7938 kr - 28,4815 kr | 1586 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 32,2159 kr - 32,2159 kr | 250 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta