Isolerande genomföringar öppnas för att ta emot kablar, ledningar och rör. När genomföringen är på plats i panelhålet stänger den sig ordentligt.
Det hållbara materialet utgör isolering och viss dragavlastning, och bidrar samtidigt till att skydda de inneslutna ledningarna och kablarna från obearbetade kanter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3667 kr - 2,4589 kr | 3064 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,74 kr - 4,74 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,5203 kr - 2,6433 kr | 4412 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3667 kr - 2,4589 kr | 3000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,4736 kr - 5,4736 kr | 11993 I lager |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,1987 kr - 6,1987 kr | 4930 I lager |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta