10262054
466909
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2,3873 kr |
| 10000 + | 2,2977 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Ungefärlig diameter, kabelhållare | 4.8 mm |
| Ungefärlig diameter, kabelhållare | 0.189 in |
| Kompatibel håldiameter | 0.437 in |
| Kompatibel håldiameter | 11.1 mm |
| Total diameter | 11.5 mm |
| Total diameter | 0.453 in |
| Maximal paneltjocklek | 0.126 in |
| Maximal paneltjocklek | 3.2 mm |
| Total höjd | 11.0 mm |
| Total höjd | 0.433 in |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta