Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,5151 kr - 207,5269 kr | 72 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 88,0229 kr - 170,5573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 185,2179 kr - 369,6961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 184,6544 kr - 523,1666 kr | 42 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 203,858 kr - 396,7243 kr | 4 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 210,1637 kr - 426,2379 kr | 69 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 71,3059 kr - 138,5584 kr | 152 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 173,3829 kr - 345,7746 kr | 36 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 103,7043 kr - 201,9349 kr | 14 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 712,6155 kr - 712,6155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 310,5211 kr - 310,5211 kr | 186 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 737,5361 kr - 737,5361 kr | 145 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 90,6858 kr - 179,5667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 243,6532 kr - 243,6532 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 240,8424 kr - 477,1876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 212,6976 kr - 524,72 kr | 15 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 715,2784 kr - 715,2784 kr | 11 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 156,1322 kr - 194,39 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 159,1808 kr - 159,1808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 638,2029 kr - 1 242,6761 kr | 12 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta