Våra inställningsbultar levereras antingen i rostfritt eller brunerat stål. Inställningsbultarna finns med ett antal olika bultdiametrar.
Serienummer: SR5410 ,SR6568, SR6572
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Spetsprojektion | Handtagslängd | Totallängd | Slutför | Spetsdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491,3238 kr - 491,3238 kr | 482 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 211,7748 kr - 211,7748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 126,545 kr - 137,2861 kr | 13 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 88,4537 kr - 93,9403 kr | 1 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 181,3132 kr - 186,8668 kr | 52 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 185,6617 kr - 185,6617 kr | 10 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 190,1247 kr - 197,771 kr | 32 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 451,6737 kr - 451,6737 kr | 4 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 184,4564 kr - 198,3685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 127,0388 kr - 138,5801 kr | 50 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 105,06 kr - 111,5449 kr | 29 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 178,602 kr - 186,8667 kr | 1 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 128,9511 kr - 135,2217 kr | 680 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 174,5352 kr - 185,6617 kr | 100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 183,9537 kr - 197,771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 181,5871 kr - 198,3685 kr | 3 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 128,0079 kr - 138,6175 kr | 4 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zinkpläterat;blå-passiverat
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 218,6906 kr - 218,6906 kr | 13 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 459,3496 kr - 459,3496 kr | 49 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 87,9769 kr - 96,3074 kr | 250 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Förzinkad
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta