Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,6911 kr - 208,6911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 50,7461 kr - 68,7706 kr | 108 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 103,7668 kr - 135,7869 kr | 110 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 52,4096 kr - 68,0689 kr | 30 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 65,0052 kr - 80,6074 kr | 293 I lager |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 100,7476 kr - 129,1742 kr | 88 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 58,009 kr - 69,7317 kr | 464 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 69,7839 kr - 86,4501 kr | 34 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 78,2215 kr - 97,2654 kr | 30 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 50,9087 kr - 68,0689 kr | 1046 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 57,5665 kr - 74,3845 kr | 43 I lager |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 62,0519 kr - 77,0943 kr | 61 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 58,8792 kr - 72,827 kr | 24 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 62,9849 kr - 78,0909 kr | 46 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 86,7791 kr - 109,1207 kr | 2 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 62,9398 kr - 75,6492 kr | 28 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 112,6062 kr - 112,6062 kr | 761 I lager |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
| 104,3462 kr - 115,9515 kr | 1605 I lager |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 57,9826 kr - 76,1389 kr | 7 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta