Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
58,2444 kr - 72,4913 kr 210 I lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
63,6048 kr - 87,0159 kr 41 I lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Låsande
21.0 mm
5.00 N
Fråga angående leveranstidhär
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
63,1178 kr - 83,8581 kr 28 I lager
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
87,1502 kr - 110,8751 kr 28 I lager
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Låsande
21.0 mm
6.00 N
96,4322 kr - 96,4322 kr 656 I lager
M10 x 1.0
101,8615 kr - 113,1938 kr 1 I lager
M10 x 1.0
18.2 mm
208,6911 kr - 208,6911 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.0
18.2 mm
50,7461 kr - 68,7706 kr 103 I lager
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
50,5873 kr - 65,9636 kr 233 I lager
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
58,0429 kr - 77,1915 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
80,3425 kr - 97,5136 kr 3 I lager
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
67,368 kr - 84,9107 kr 10 I lager
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
78,9257 kr - 99,6472 kr 68 I lager
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
50,7001 kr - 63,3461 kr 10 I lager
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
57,9826 kr - 76,1389 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
80,3493 kr - 80,3493 kr 75 I lager
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
79,2448 kr - 106,3138 kr 20 I lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
  • av 6
Indexbult 18.0 mm M10 PA Svart

10196373

Prisintervall
72,4913 kr - 58,2444 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    46.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 PA Svart

10196410

Prisintervall
87,0159 kr - 63,6048 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    16.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
Indexbult 12.0 mm M6 x 0.75 PA Svart

10634417


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 0.75
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    32.5 mm
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196588

Prisintervall
83,8581 kr - 63,1178 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.5 mm
Indexbult 21.0 mm M12 PA Svart

10196625

Prisintervall
110,8751 kr - 87,1502 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    20.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
Indexbult M10 x 1.0 Svart

10270653

Prisintervall
96,4322 kr - 96,4322 kr

Lagernivåer
656 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Brunerat stål
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M10 x 1.0
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Prisintervall
113,1938 kr - 101,8615 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Material (kroppen)
    Zinkpläterat stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318155290
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Prisintervall
208,6911 kr - 208,6911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 21.0 mm Svart

10195789

Prisintervall
68,7706 kr - 50,7461 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 21.0 mm Svart

10195819

Prisintervall
65,9636 kr - 50,5873 kr

Lagernivåer
233 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 25.0 mm Svart

10195895

Prisintervall
77,1915 kr - 58,0429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10628621


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10196038

Prisintervall
97,5136 kr - 80,3425 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 25.0 mm Svart

10196106

Prisintervall
84,9107 kr - 67,368 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10196151

Prisintervall
99,6472 kr - 78,9257 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196335

Prisintervall
63,3461 kr - 50,7001 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    32.5 mm
Indexbult 25.0 mm Svart

10195864

Prisintervall
76,1389 kr - 57,9826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10195932

Prisintervall
80,3493 kr - 80,3493 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10196007

Prisintervall
106,3138 kr - 79,2448 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10628546


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090