Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
5,3544 kr - 5,8136 kr 172 I lager
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr Fråga angående leveranstidhär
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 2000 I lager
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
3,3901 kr - 3,6752 kr 1846 I lager
11.1 mm
9.1 mm
9,3205 kr - 9,3205 kr 24991 I lager
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
3,3901 kr - 3,6752 kr 9550 I lager
11.1 mm
4.3 mm
3,3901 kr - 3,6752 kr 37947 I lager
11.1 mm
18.5 mm
4,2854 kr - 4,2854 kr 98 I lager
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • av 6
Kabelgenomföring Vidhäftande 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Prisintervall
5,8136 kr - 5,3544 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibel håldiameter
    0.8 mm
  • Djup
    6.9 mm
Kabelgenomföring Tryck in 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Djup
    6.9 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Prisintervall
3,6752 kr - 3,3901 kr

Lagernivåer
1846 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    9.1 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
Kabelgenomföring Nit/skruv 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Prisintervall
9,3205 kr - 9,3205 kr

Lagernivåer
24991 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Nit/skruv
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    3.8 mm
  • Inre höjd
    26.4 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Prisintervall
3,6752 kr - 3,3901 kr

Lagernivåer
9550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    4.3 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
Kabelgenomföring 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Prisintervall
3,6752 kr - 3,3901 kr

Lagernivåer
37947 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    18.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
Kabelsäte 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10363140

Prisintervall
4,2854 kr - 4,2854 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Djup
    18.5 mm
  • Inre höjd
    18.5 mm
  • Inre bredd
    22.5 mm