Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
2,4396 kr - 2,772 kr 9431 I lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
2,5322 kr - 2,9148 kr 7742 I lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
2,9465 kr - 3,374 kr 5259 I lager
10.2 mm
5.7 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr 10151 I lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
2,3604 kr - 2,693 kr 26000 I lager
10.2 mm
11.4 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr 29894 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
4,5781 kr - 5,0851 kr 22 I lager
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 14000 I lager
4.2 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 14000 I lager
10.0 mm
4.8 mm
2,3604 kr - 2,693 kr 35700 I lager
10.2 mm
5.6 mm
2,3604 kr - 2,693 kr 52356 I lager
12.0 mm
12.0 mm
1,0867 kr - 1,3132 kr 182331 I lager
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 58000 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 106 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
2,5322 kr - 2,9148 kr 15998 I lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
2,9874 kr - 3,4248 kr 2508 I lager
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr Fråga angående leveranstidhär
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr 953 I lager
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 12000 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
  • av 6
Kabelgenomföring 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
9431 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    21.2 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5322 kr

Lagernivåer
7742 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelsäte 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037393

Prisintervall
3,374 kr - 2,9465 kr

Lagernivåer
5259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Inre höjd
    5.7 mm
  • Inre bredd
    10.2 mm
Kabelgenomföring 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
10151 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    21.2 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelsäte 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037348

Prisintervall
2,693 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    11.4 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
29894 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Prisintervall
5,0851 kr - 4,5781 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibel håldiameter
    0.8 mm
  • Djup
    6.9 mm
Kabelsäte 4.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037454

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Inre höjd
    4.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelsäte 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037492

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    6.2 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
Kabelsäte 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037324

Prisintervall
2,693 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
35700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    5.6 mm
Kabelsäte 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037362

Prisintervall
2,693 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
52356 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    7.0 mm
  • Inre höjd
    12.0 mm
Kabelsäte 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037423

Prisintervall
1,3132 kr - 1,0867 kr

Lagernivåer
182331 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    6.4 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111581

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
58000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111567

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5322 kr

Lagernivåer
15998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelsäte Tryck in 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Blindhål
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Inre höjd
    8.7 mm
Kabelgenomföring 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Prisintervall
3,4248 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
2508 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    44.0 mm
  • Inre bredd
    35.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    21.2 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111550

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
953 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    21.2 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111680

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm