Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
1,0341 kr - 1,4362 kr 83000 I lager
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 73236 I lager
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 28898 I lager
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
2,1069 kr - 2,4078 kr 26550 I lager
20.3 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 1440916 I lager
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 163598 I lager
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 4015 I lager
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
8,9903 kr - 8,9903 kr 518 I lager
11.1 mm
26.2 mm
1,559 kr - 1,7717 kr 8995 I lager
11.1 mm
26.7 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 5000 I lager
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
1,0716 kr - 1,1391 kr 42000 I lager
11.1 mm
9.7 mm
1,2324 kr - 1,3099 kr 9404 I lager
11.1 mm
4.8 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 9885 I lager
11.1 mm
18.8 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 9000 I lager
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 794 I lager
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 3988 I lager
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 10280 I lager
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
2,4229 kr - 2,7689 kr 4801 I lager
20.3 mm
1,0716 kr - 1,1391 kr 329 I lager
11.1 mm
4.8 mm
  • av 6
Kabelgenomföring Tryck in 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Prisintervall
1,4362 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
83000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 mm
Kabelgenomföring 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
73236 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037164

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
28898 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 4.75 mm 5.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10038130

Prisintervall
2,4078 kr - 2,1069 kr

Lagernivåer
26550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre bredd
    20.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.19 mm
  • Paneltjocklekar
    1.19 mm
Kabelgenomföring 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037188

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
1440916 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    9.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037287

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
163598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    18.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 26.7 mm 11.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037300

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
4015 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre höjd
    26.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelsäte 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281604

Prisintervall
8,9903 kr - 8,9903 kr

Lagernivåer
518 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.2 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Prisintervall
1,7717 kr - 1,559 kr

Lagernivåer
8995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Prisintervall
1,1391 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
42000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    9.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Prisintervall
1,3099 kr - 1,2324 kr

Lagernivåer
9404 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
9885 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Inre höjd
    18.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    27.2 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
794 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037232

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
3988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    9.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
10280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 4.75 mm 5.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10038147

Prisintervall
2,7689 kr - 2,4229 kr

Lagernivåer
4801 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre bredd
    20.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.19 mm
  • Paneltjocklekar
    1.19 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Prisintervall
1,1391 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
329 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    15.4 mm