Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
1,3299 kr - 1,6105 kr 9885 I lager
11.1 mm
18.8 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
1,2324 kr - 1,3099 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
9.7 mm
1,0716 kr - 1,1391 kr 1000 I lager
11.1 mm
4.8 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 10992 I lager
11.1 mm
18.8 mm
1,2324 kr - 1,3099 kr 1404 I lager
11.1 mm
4.8 mm
1,559 kr - 1,7717 kr 995 I lager
11.1 mm
26.7 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 7000 I lager
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
3,3107 kr - 3,58 kr 18623 I lager
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
4.8 mm
3,0574 kr - 3,5166 kr 6998 I lager
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
2,9465 kr - 3,374 kr 790 I lager
10.2 mm
11.4 mm
2,9465 kr - 3,374 kr 5259 I lager
10.2 mm
5.7 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr 3151 I lager
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
8,9903 kr - 8,9903 kr 518 I lager
26.2 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 14000 I lager
4.2 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
4.8 mm
2,3604 kr - 2,693 kr 1679 I lager
10.2 mm
5.6 mm
1,2222 kr - 1,5799 kr 20000 I lager
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
  • av 6
Kabelgenomföring Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037638

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
9885 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Inre höjd
    18.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Prisintervall
1,3099 kr - 1,2324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Inre höjd
    9.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Prisintervall
1,1391 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
10992 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Inre höjd
    18.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Prisintervall
1,3099 kr - 1,2324 kr

Lagernivåer
1404 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Prisintervall
1,7717 kr - 1,559 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Inre höjd
    26.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    27.2 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Prisintervall
3,58 kr - 3,3107 kr

Lagernivåer
18623 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hullingförsett, med vinge
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.6 mm
Kabelsäte 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037485

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    6.2 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Trycks in 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Prisintervall
3,5166 kr - 3,0574 kr

Lagernivåer
6998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Trycks in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 2.6 mm
Kabelsäte 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037355

Prisintervall
3,374 kr - 2,9465 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    11.4 mm
Kabelsäte 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037393

Prisintervall
3,374 kr - 2,9465 kr

Lagernivåer
5259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Inre höjd
    5.7 mm
  • Inre bredd
    10.2 mm
Kabelgenomföring Tryck in 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
3151 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
Kabelsäte 34.8 mm 5.5 mm PA66 Naturfärgad

10281604

Prisintervall
8,9903 kr - 8,9903 kr

Lagernivåer
518 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelsäte 4.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037454

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Inre höjd
    4.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelsäte 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037492

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    6.2 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
Kabelsäte 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037324

Prisintervall
2,693 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
1679 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    5.6 mm
Kabelgenomföring Trycks in 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Prisintervall
1,5799 kr - 1,2222 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Trycks in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.5 mm