Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.
Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.
De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Basbredd | Inre höjd | Maximal kompatibel paneltjocklek | Basens längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | 1940 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | 62000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | 316838 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | 11488 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | 999 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 1,2324 kr - 1,3099 kr | 8404 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | 9885 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 2,8055 kr - 3,1878 kr | 3500 I lager |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,4396 kr - 2,772 kr | 29993 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | 9000 I lager |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | 6611 I lager |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 2,9623 kr - 3,374 kr | 20000 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | 8223 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 2,3604 kr - 2,693 kr | 23000 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 2,3604 kr - 2,693 kr | 32576 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 3,3107 kr - 3,58 kr | 18623 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,5322 kr - 2,9148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | 4636 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | 5994 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta