Meny Sök

Kabelgenomföring 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

Detta icke-låsande kabelsäte snäpps på plats och håller ledningarna undan andra känsliga komponenter och montaget ser prydligt ut. Sätet är tillverkat av material som är klassat UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10037294

Tillverkarens artikelnummer:

WS-A-3-19

11488 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6105 kr
5000 - 9999 1,4864 kr
10000 - 24999 1,4081 kr
25000 + 1,3299 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 610,50 kr

1000 x 1,6105 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Djup 5.6 mm
Inre höjd 18.8 mm
Inre bredd 11.1 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss