Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
2,3604 kr - 2,693 kr 26000 I lager
10.2 mm
11.4 mm
2,3604 kr - 2,693 kr 32576 I lager
10.2 mm
5.7 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 51000 I lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 9431 I lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 4000 I lager
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
2,5322 kr - 2,9148 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,9982 kr - 1,8671 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 4636 I lager
11.1 mm
4.8 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
18.8 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 611 I lager
2.4 mm
2,9623 kr - 3,374 kr 20000 I lager
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 8223 I lager
6.8 mm
3.0 mm
3,3107 kr - 3,58 kr 18623 I lager
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
4.8 mm
3,0574 kr - 3,5166 kr 6998 I lager
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 106 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 9048 I lager
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 110303 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr 10753 I lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
2,5978 kr - 2,978 kr 4800 I lager
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
  • av 6
Kabelsäte 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037348

Prisintervall
2,693 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    11.4 mm
Kabelsäte 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037386

Prisintervall
2,693 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
32576 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Inre höjd
    5.7 mm
  • Inre bredd
    10.2 mm
Kabelgenomföring 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
51000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    21.2 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
9431 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    21.2 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    21.2 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelsäte Tryck in 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Prisintervall
1,8671 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Blindhål
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Inre höjd
    8.7 mm
Kabelsäte 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037751

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
4636 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Kabelsäte 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037799

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre höjd
    18.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Kabelsäte 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037430

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
611 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Inre höjd
    2.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Prisintervall
3,374 kr - 2,9623 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hullingförsett, med vinge
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.6 mm
Kabelsäte 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037515

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
8223 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    6.8 mm
Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Prisintervall
3,58 kr - 3,3107 kr

Lagernivåer
18623 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hullingförsett, med vinge
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.6 mm
Kabelsäte 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037485

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Djup
    6.2 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Trycks in 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Prisintervall
3,5166 kr - 3,0574 kr

Lagernivåer
6998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Trycks in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 2.6 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111567

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111604

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
9048 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111697

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
110303 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111673

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
10753 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    21.2 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Prisintervall
2,978 kr - 2,5978 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    44.0 mm
  • Inre bredd
    35.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm