Meny Sök

Hörnskydd

I lager

Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T L Färg t Material Typ Köp
3,077 kr - 11,1988 kr 22188 I lager
3.0 mm
45.0 mm
Vit
2.0 mm
LDPE
1
0,8787 kr - 4,3937 kr 1800 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,79 kr - 7,2193 kr 200 I lager
20.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
2,4409 kr - 7,3081 kr 3125 I lager
60.0 mm
70.0 mm
Svart
35.0 mm
PP
5
2,1302 kr - 8,5064 kr 223 I lager
32.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,6096 kr - 3,9943 kr 7090 I lager
40.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE - PIR
4
2,3965 kr - 9,6011 kr 225 I lager
47.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,1598 kr - 3,4765 kr 496 I lager
35.0 mm
55.0 mm
Svart
15.0 mm
PP
5
2,0859 kr - 8,2993 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
2,0119 kr - 8,0478 kr 2525 I lager
28.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,8019 kr - 9,4827 kr 25 I lager
34.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
6
2,2486 kr - 8,965 kr 225 I lager
40.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,9351 kr - 13,8025 kr 350 I lager
40.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
2,4409 kr - 2,4409 kr 60800 I lager
60.0 mm
45.0 mm
Svart
35.0 mm
PP
5
2,1746 kr - 8,7283 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,3877 kr - 11,9089 kr 225 I lager
30.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
1,0533 kr - 1,0533 kr 10797 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,1065 kr - 1,1065 kr 82548 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,7752 kr - 7,9886 kr 795 I lager
25.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
0,9778 kr - 4,9115 kr 54 I lager
12.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
  • av 3
Hörnskydd 1 – Standardskydd 3.0 mm LDPE Vit

10360873

Prisintervall
11,1988 kr - 3,077 kr

Lagernivåer
22188 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE Svart

10360903

Prisintervall
4,3937 kr - 0,8787 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 20.0 mm LDPE Vit

10361061

Prisintervall
7,2193 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 5 – Expanderbart 60.0 mm PP Svart

10361108

Prisintervall
7,3081 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
3125 I lager
Egenskaper
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 32.0 mm LDPE Svart

10361023

Prisintervall
8,5064 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 40.0 mm LDPE - PIR Vit

10103432

Prisintervall
3,9943 kr - 3,6096 kr

Lagernivåer
7090 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 47.0 mm LDPE Svart

10361054

Prisintervall
9,6011 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 5 – Expanderbart 35.0 mm PP Svart

10361092

Prisintervall
3,4765 kr - 1,1598 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 30.0 mm LDPE Svart

10361016

Prisintervall
8,2993 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 28.0 mm LDPE Svart

10361009

Prisintervall
8,0478 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
2525 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 6 – Öppen 34.0 mm LDPE Svart

10361115

Prisintervall
9,4827 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Modell
    Open Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 40.0 mm LDPE Svart

10361047

Prisintervall
8,965 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 40.0 mm LDPE Vit

10361085

Prisintervall
13,8025 kr - 3,9351 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 5 – Expanderbart 60.0 mm PP Svart

10082034

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
60800 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 38.0 mm LDPE Svart

10361030

Prisintervall
8,7283 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 30.0 mm LDPE Vit

10361078

Prisintervall
11,9089 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 4.0 mm (PT)

10074725

Prisintervall
1,0533 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
10797 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10074732

Prisintervall
1,1065 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
82548 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 25.0 mm LDPE Svart

10360996

Prisintervall
7,9886 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
795 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 12.0 mm LDPE Svart

10360934

Prisintervall
4,9115 kr - 0,9778 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart