Meny Sök

Hörnskydd

I lager

Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T L Färg t Material Typ Köp
2,7146 kr - 6,7936 kr 2957 I lager
1.2 mm
32.0 mm
Vit
0.8 mm
LDPE
1
0,8531 kr - 4,2657 kr 900 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,7379 kr - 7,009 kr 200 I lager
20.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
3,5045 kr - 3,8779 kr 7090 I lager
40.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE - PIR
4
2,0682 kr - 8,2586 kr 223 I lager
32.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
2,3698 kr - 7,0952 kr 2875 I lager
60.0 mm
70.0 mm
Svart
35.0 mm
PP
5
3,8205 kr - 13,4005 kr 350 I lager
40.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
2,3698 kr - 2,3698 kr 81800 I lager
60.0 mm
45.0 mm
Svart
35.0 mm
PP
5
2,1831 kr - 8,7038 kr 225 I lager
40.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,9533 kr - 7,8134 kr 2525 I lager
28.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,0226 kr - 1,0226 kr 11797 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
2,1113 kr - 8,4741 kr 511 I lager
38.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,2891 kr - 11,5621 kr 225 I lager
30.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
3,6912 kr - 9,2065 kr 25 I lager
34.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
6
2,3267 kr - 9,3215 kr 225 I lager
47.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,126 kr - 3,3752 kr 521 I lager
35.0 mm
55.0 mm
Svart
15.0 mm
PP
5
2,0251 kr - 8,0575 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,0743 kr - 1,0743 kr 150548 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,3127 kr - 6,5494 kr 10363 I lager
18.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,7091 kr - 7,6841 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
  • av 3
Hörnskydd 1 – Standardskydd 1.2 mm LDPE Vit

10360866

Prisintervall
6,7936 kr - 2,7146 kr

Lagernivåer
2957 I lager
Egenskaper
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE Svart

10360903

Prisintervall
4,2657 kr - 0,8531 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 20.0 mm LDPE Vit

10361061

Prisintervall
7,009 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 40.0 mm LDPE - PIR Vit

10103432

Prisintervall
3,8779 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
7090 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 32.0 mm LDPE Svart

10361023

Prisintervall
8,2586 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 5 – Expanderbart 60.0 mm PP Svart

10361108

Prisintervall
7,0952 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
2875 I lager
Egenskaper
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 40.0 mm LDPE Vit

10361085

Prisintervall
13,4005 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 5 – Expanderbart 60.0 mm PP Svart

10082034

Prisintervall
2,3698 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
81800 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 40.0 mm LDPE Svart

10361047

Prisintervall
8,7038 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 28.0 mm LDPE Svart

10361009

Prisintervall
7,8134 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
2525 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4.0 mm (PT)

10074725

Prisintervall
1,0226 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
11797 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 38.0 mm LDPE Svart

10361030

Prisintervall
8,4741 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
511 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 30.0 mm LDPE Vit

10361078

Prisintervall
11,5621 kr - 3,2891 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 6 – Öppen 34.0 mm LDPE Svart

10361115

Prisintervall
9,2065 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Modell
    Open Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 47.0 mm LDPE Svart

10361054

Prisintervall
9,3215 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 5 – Expanderbart 35.0 mm PP Svart

10361092

Prisintervall
3,3752 kr - 1,126 kr

Lagernivåer
521 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 30.0 mm LDPE Svart

10361016

Prisintervall
8,0575 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10074732

Prisintervall
1,0743 kr - 1,0743 kr

Lagernivåer
150548 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 18.0 mm LDPE Svart

10360958

Prisintervall
6,5494 kr - 1,3127 kr

Lagernivåer
10363 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 24.0 mm LDPE Svart

10360989

Prisintervall
7,6841 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart