Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,1701 kr - 2,48 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.8 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 6968 I lager
M4
4.8 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 4000 I lager
M4
3.2 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 16000 I lager
M4
12.7 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 3000 I lager
M3
11.1 mm
1,621 kr - 1,8011 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 6564 I lager
M3
15.9 mm
1,6062 kr - 1,6062 kr 500 I lager
M2.5
10.0 mm
3,3665 kr - 3,3665 kr 1058 I lager
M2.5
3.0 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 998 I lager
M4
14.3 mm
2,6456 kr - 3,021 kr 7000 I lager
M4
12.7 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr 3000 I lager
M4 x 0.7
19.1 mm
2,8224 kr - 2,8224 kr 1372 I lager
6.0 mm
3,9929 kr - 3,9929 kr 1436 I lager
12.0 mm
1,9654 kr - 1,9654 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 7000 I lager
28.6 mm
1,8372 kr - 1,8372 kr 700 I lager
M2.5
5.0 mm
3,2621 kr - 3,2621 kr 1019 I lager
20.0 mm
2,3229 kr - 2,3229 kr 179 I lager
15.0 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr 16168 I lager
M4 x 0.7
12.7 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 4.8 mm PA Naturfärgad

10010266

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
6968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010303

Prisintervall
1,8011 kr - 1,621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.9 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
Stöd med skruv och låsning M3 15.9 mm PA Naturfärgad

10010167

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
6564 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 10.0 mm PA

10175217

Prisintervall
1,6062 kr - 1,6062 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning 3.0 mm PA

10175255

Prisintervall
3,3665 kr - 3,3665 kr

Lagernivåer
1058 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 12.7 mm PA Naturfärgad

10011287

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 6.0 mm Nylon 6/6

10175354

Prisintervall
2,8224 kr - 2,8224 kr

Lagernivåer
1372 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
Stöd med skruv och låsning 12.0 mm Nylon 6/6

10175309

Prisintervall
3,9929 kr - 3,9929 kr

Lagernivåer
1436 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
Stöd med skruv och låsning 8.0 mm Nylon 6/6

10175361

Prisintervall
1,9654 kr - 1,9654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    28.6 mm
Stöd med skruv och låsning 5.0 mm PA

10175262

Prisintervall
1,8372 kr - 1,8372 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning 20.0 mm Nylon 6/6

10175323

Prisintervall
3,2621 kr - 3,2621 kr

Lagernivåer
1019 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
Stöd med skruv och låsning 15.0 mm Nylon 6/6

10175316

Prisintervall
2,3229 kr - 2,3229 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
16168 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm