Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,282 kr - 2,4409 kr | 6000 I lager |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 2,1894 kr - 2,4261 kr | 8498 I lager |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,1898 kr - 1,3219 kr | 900 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 1000 I lager |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 2000 I lager |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 998 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 4000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 16000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 6903 I lager |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 7036 I lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 2998 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,6254 kr - 2,6254 kr | 985 I lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,794 kr - 1,794 kr | 1000 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 18995 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 4364 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 4000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 4798 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta