Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 3000 I lager |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 2,282 kr - 2,4409 kr | 6000 I lager |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 19000 I lager |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 9000 I lager |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 7036 I lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 2998 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 998 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 13900 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2338 kr - 2,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6062 kr - 1,6062 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3665 kr - 3,3665 kr | 1058 I lager |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,4771 kr - 3,4771 kr | 1908 I lager |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6564 I lager |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 2000 I lager |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,3226 kr - 1,4695 kr | 10000 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 4000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 16000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm