Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 4798 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 7000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 3000 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1,6062 kr - 1,6062 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 15900 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,9654 kr - 1,9654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6331 kr - 2,6331 kr | 2754 I lager |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,794 kr - 1,794 kr | 1498 I lager |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8372 kr - 1,8372 kr | 700 I lager |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,9929 kr - 3,9929 kr | 1436 I lager |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3737 kr - 2,3737 kr | 2921 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,9335 kr - 3,9335 kr | 500 I lager |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 6000 I lager |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,565 kr - 2,565 kr | 1485 I lager |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9506 kr - 2,9506 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8055 kr - 1,8055 kr | 499 I lager |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,794 kr - 1,794 kr | 1000 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,2621 kr - 3,2621 kr | 1019 I lager |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 1693 I lager |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta