Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.
Serienummer: SR1985
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2626 kr - 1,5589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 12,3183 kr - 15,2078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 1,476 kr - 1,8222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 43,1774 kr - 53,3055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 4,9414 kr - 6,1006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,472 kr - 0,6217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 2,1642 kr - 2,6718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 5,6314 kr - 6,9523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 3,3509 kr - 4,1369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-13
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,7549 kr - 2,3127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,647 kr - 0,7988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,8809 kr - 2,3221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 2,7439 kr - 3,3877 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,9291 kr - 1,223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 1,8747 kr - 2,3145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 1,7392 kr - 2,1472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 98,5293 kr - 119,4991 kr | 9 I lager |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 9,8646 kr - 12,1784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 1,6754 kr - 2,0683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,2146 kr - 1,4995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta