Meny Sök

Hävarmar - gängad insats

I lager

Hävarmar med invändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Genom att släppa handtaget frigörs spaken för att lossas eller dras åt medan insatsen eller stiftet förblir stationärt.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
72 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kroppens diameter Typ av montage Allt material Köp
143,2546 kr - 143,2546 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
18.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
176,3134 kr - 176,3134 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
22.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
172,5041 kr - 172,5041 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
22.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
55,9718 kr - 55,9718 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
23.0 mm
Blind Hole
Glasfiberförstärkt teknisk polymer
66,7126 kr - 76,1232 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
15.0 mm
Inre gänga
Glasfylld polyamid
172,7854 kr - 172,7854 kr 333 I lager
M8
20.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
153,8264 kr - 153,8264 kr 72 I lager
M8
20.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
331,6784 kr - 367,0691 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
215,3971 kr - 219,7405 kr 4 I lager
M6
19.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
261,1991 kr - 605,7474 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
202,1396 kr - 202,1396 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
21.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
66,6408 kr - 76,1232 kr 47 I lager
M6
15.0 mm
Inre gänga
Glasfylld polyamid
154,8318 kr - 154,8318 kr 696 I lager
M6
18.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
Fråga angående leveranstidhär
M5
12.0 mm
Inre gänga
Glasfylld polyamid
78,9663 kr - 91,3479 kr 80 I lager
M8
18.5 mm
Inre gänga
Glasfylld polyamid
137,7399 kr - 137,7399 kr 385 I lager
M6
18.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
331,4771 kr - 367,0691 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
260,3833 kr - 605,7474 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
199,0694 kr - 199,0694 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
21.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
213,9293 kr - 497,372 kr 59 I lager
M5
19.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
  • av 4
Regel med hävarm Hangänga M5 Svart

10509098

Prisintervall
143,2546 kr - 143,2546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M6 Svart

10509302

Prisintervall
176,3134 kr - 176,3134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    22.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M6 Svart

10509272

Prisintervall
172,5041 kr - 172,5041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    22.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm 89.5 mm Blindhål M10 Svart

10518946

Prisintervall
55,9718 kr - 55,9718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Typ av montage
    Blind Hole
  • Kroppens diameter
    23.0 mm
  • Total höjd
    54.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 Svart

10279298

Prisintervall
76,1232 kr - 66,7126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    38.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 79.0 mm Svart

10190739

Prisintervall
172,7854 kr - 172,7854 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    79.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 79.0 mm Svart

10190708

Prisintervall
153,8264 kr - 153,8264 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    79.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 Svart

10195451

Prisintervall
367,0691 kr - 331,6784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 Svart

10195611

Prisintervall
219,7405 kr - 215,3971 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 Svart

10195772

Prisintervall
605,7474 kr - 261,1991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Regel med hävarm Internal Thread M6 Svart

10644966

Prisintervall
202,1396 kr - 202,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Regel med hävarm Inre gänga M6 Svart

10279243

Prisintervall
76,1232 kr - 66,6408 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    38.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 63.0 mm Svart

10190692

Prisintervall
154,8318 kr - 154,8318 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    63.0 mm
Spännhandtag Inre gänga M5 Svart

10567760


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Regel med hävarm Inre gänga M8 Svart

10279304

Prisintervall
91,3479 kr - 78,9663 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 63.0 mm Svart

10190661

Prisintervall
137,7399 kr - 137,7399 kr

Lagernivåer
385 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    63.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M10 Svart

10195376

Prisintervall
367,0691 kr - 331,4771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 Svart

10195697

Prisintervall
605,7474 kr - 260,3833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 63.0 mm Svart

10190746

Prisintervall
199,0694 kr - 199,0694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    63.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M5 Svart

10195536

Prisintervall
497,372 kr - 213,9293 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm