Meny Sök

Hävarmar - gängad bult

I lager

Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
209 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kroppens diameter Typ av montage Total höjd Köp
242,7491 kr - 563,4269 kr 31 I lager
M6
19.0 mm
Gängad pinnbult
63.0 mm
224,3481 kr - 224,3481 kr 202 I lager
M8
25.0 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
365,5614 kr - 849,691 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Gängad pinnbult
101.0 mm
375,3895 kr - 873,191 kr 22 I lager
M10
30.0 mm
Gängad pinnbult
101.0 mm
366,9428 kr - 853,6501 kr 22 I lager
M8
30.0 mm
Gängad pinnbult
101.0 mm
241,6367 kr - 560,4107 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
16.0 mm
Gängad pinnbult
63.0 mm
244,4109 kr - 568,856 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
16.0 mm
Gängad pinnbult
63.0 mm
241,753 kr - 562,522 kr 109 I lager
M6
19.0 mm
Gängad pinnbult
63.0 mm
246,7592 kr - 574,2852 kr 92 I lager
M5
19.0 mm
Gängad pinnbult
63.0 mm
297,369 kr - 691,6155 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Gängad pinnbult
82.0 mm
432,1789 kr - 432,1789 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
27.0 mm
Gängad pinnbult
78.5 mm
186,5737 kr - 186,5737 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Gängad pinnbult
70.0 mm
231,3859 kr - 231,3859 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.0 mm
Gängad pinnbult
70.0 mm
367,1784 kr - 853,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Gängad pinnbult
101.0 mm
361,7792 kr - 400,6991 kr 4 I lager
M8
30.0 mm
Gängad pinnbult
101.0 mm
367,8914 kr - 855,9987 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Gängad pinnbult
101.0 mm
241,753 kr - 562,522 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
19.0 mm
Gängad pinnbult
63.0 mm
76,1232 kr - 76,1232 kr 24 I lager
M6
12.0 mm
Gängad pinnbult
28.0 mm
365,8224 kr - 365,8224 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
18.0 mm
Gängad pinnbult
42.0 mm
71,1235 kr - 83,3046 kr 183 I lager
M8
15.0 mm
Gängad pinnbult
37.0 mm
  • av 11
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 25.0 mm Svart

10195567

Prisintervall
563,4269 kr - 242,7491 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10190760

Prisintervall
224,3481 kr - 224,3481 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 30.0 mm Svart

10195321

Prisintervall
849,691 kr - 365,5614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 60.0 mm Svart

10195369

Prisintervall
873,191 kr - 375,3895 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 35.0 mm Svart

10195413

Prisintervall
853,6501 kr - 366,9428 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 16.0 mm Svart

10195468

Prisintervall
560,4107 kr - 241,6367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 35.0 mm Svart

10195505

Prisintervall
568,856 kr - 244,4109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Monteringsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    16.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 20.0 mm Svart

10195550

Prisintervall
562,522 kr - 241,753 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 40.0 mm Svart

10195512

Prisintervall
574,2852 kr - 246,7592 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 50.0 mm Svart

10195673

Prisintervall
691,6155 kr - 297,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    82.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Prisintervall
432,1789 kr - 432,1789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    78.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 50.0 mm Svart

10190722

Prisintervall
186,5737 kr - 186,5737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    PA
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    70.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 50.0 mm Svart

10190777

Prisintervall
231,3859 kr - 231,3859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    70.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 35.0 mm Svart

10195338

Prisintervall
853,6501 kr - 367,1784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Svart

10195383

Prisintervall
400,6991 kr - 361,7792 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10195420

Prisintervall
855,9987 kr - 367,8914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 20.0 mm Svart

10195475

Prisintervall
562,522 kr - 241,753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M6 10.0 mm Svart

10279212

Prisintervall
76,1232 kr - 76,1232 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    28.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Prisintervall
365,8224 kr - 365,8224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    42.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 20.0 mm Svart

10279267

Prisintervall
83,3046 kr - 71,1235 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm