Meny Sök

Hattar för skruv med insexhuvud

I lager

Skyddslock för insexskruvar skyddar insexskruvar och förhindrar skador orsakade av korrosion och inträngande föroreningar. De ger också ett estetiskt tilltalande intryck. Tål temperaturer från -40 C upp till +150 C. Används för fordons- och elektriska ändamål.Används för insidan av UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall.Täck och skydda insexhuvud från damm och smuts, samtidigt som de ger en snabb och ren finish.Används i apparater, elektriska tillämpningar och fordon. Material: Silikon, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1628, SR1813

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Visa färre filter Visa fler filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet För att passa insex skruv D Färg d h H Typ Köp
0,5299 kr - 0,5299 kr 77300 I lager
M6
10.0 mm
Vit
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,5299 kr - 0,5299 kr 106103 I lager
M6
10.0 mm
Grå
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,6764 kr - 0,9422 kr 27300 I lager
M10
16.0 mm
Svart
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,4782 kr - 0,4782 kr 36000 I lager
M5
9.0 mm
Vit
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,4782 kr - 0,4782 kr 88145 I lager
M5
9.0 mm
Svart
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,6764 kr - 0,9422 kr 15680 I lager
M10
16.0 mm
Grå
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,5687 kr - 0,5687 kr 322271 I lager
M8
13.0 mm
Grå
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,8301 kr - 1,1576 kr 6000 I lager
M16
24.0 mm
Svart
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,5687 kr - 0,5687 kr 39887 I lager
M8
13.0 mm
Vit
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,4782 kr - 0,4782 kr 18600 I lager
M5
9.0 mm
Grå
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,6707 kr - 0,935 kr 5600 I lager
M10
16.0 mm
Vit
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
1,0671 kr - 1,4937 kr 7027 I lager
M20
30.0 mm
Vit
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,8301 kr - 1,1576 kr 8440 I lager
M16
24.0 mm
Vit
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,7598 kr - 1,0599 kr 97300 I lager
M12
18.0 mm
Grå
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,7598 kr - 1,0599 kr 129743 I lager
M12
18.0 mm
Svart
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
1,725 kr - 1,725 kr 100 I lager
Svart
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,5299 kr - 0,5299 kr 340967 I lager
M6
10.0 mm
Svart
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
1,1734 kr - 1,623 kr 8331 I lager
M20
30.0 mm
Grå
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
10340400 1,0815 kr - 1,6661 kr 51875 I lager
Svart
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
1,0671 kr - 1,4937 kr 1881 I lager
M20
30.0 mm
Svart
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
  • av 2
Täckhatt för skruv M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Vit

10058190

Prisintervall
0,5299 kr - 0,5299 kr

Lagernivåer
77300 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • För att passa insex skruv
    M6
Täckhatt för skruv M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Grå

10058183

Prisintervall
0,5299 kr - 0,5299 kr

Lagernivåer
106103 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • För att passa insex skruv
    M6
Täckhatt för skruv M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Svart

10058268

Prisintervall
0,9422 kr - 0,6764 kr

Lagernivåer
27300 I lager
Egenskaper
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M10
Täckhatt för skruv M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Vit

10058169

Prisintervall
0,4782 kr - 0,4782 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • För att passa insex skruv
    M5
Täckhatt för skruv M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Svart

10058176

Prisintervall
0,4782 kr - 0,4782 kr

Lagernivåer
88145 I lager
Egenskaper
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • För att passa insex skruv
    M5
Täckhatt för skruv M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Grå

10058244

Prisintervall
0,9422 kr - 0,6764 kr

Lagernivåer
15680 I lager
Egenskaper
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M10
Täckhatt för skruv M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Grå

10058213

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
322271 I lager
Egenskaper
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M8
Täckhatt för skruv M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Svart

10058329

Prisintervall
1,1576 kr - 0,8301 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M16
Täckhatt för skruv M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Vit

10058220

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
39887 I lager
Egenskaper
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M8
Täckhatt för skruv M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Grå

10058152

Prisintervall
0,4782 kr - 0,4782 kr

Lagernivåer
18600 I lager
Egenskaper
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • För att passa insex skruv
    M5
Täckhatt för skruv M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Vit

10058251

Prisintervall
0,935 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M10
Täckhatt för skruv M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Vit

10058343

Prisintervall
1,4937 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
7027 I lager
Egenskaper
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M20
Täckhatt för skruv M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Vit

10058312

Prisintervall
1,1576 kr - 0,8301 kr

Lagernivåer
8440 I lager
Egenskaper
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M16
Täckhatt för insexskruv M12 LDPE - PIR Grå

10058275

Prisintervall
1,0599 kr - 0,7598 kr

Lagernivåer
97300 I lager
Egenskaper
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • För att passa insex skruv
    M12
Täckhatt för skruv M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Svart

10058299

Prisintervall
1,0599 kr - 0,7598 kr

Lagernivåer
129743 I lager
Egenskaper
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • För att passa insex skruv
    M12
Täckhatt för skruv 7.5 mm Silikongummi Svart

10170397

Prisintervall
1,725 kr - 1,725 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
Täckhatt för skruv M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Svart

10058206

Prisintervall
0,5299 kr - 0,5299 kr

Lagernivåer
340967 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • För att passa insex skruv
    M6
Täckhatt för skruv M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Grå

10058336

Prisintervall
1,623 kr - 1,1734 kr

Lagernivåer
8331 I lager
Egenskaper
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M20
Täckhatt för skruv 8.5 mm Silikongummi Svart

10340400

Prisintervall
1,6661 kr - 1,0815 kr

Lagernivåer
51875 I lager
Egenskaper
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
Täckhatt för skruv M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Svart

10058350

Prisintervall
1,4937 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
1881 I lager
Egenskaper
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M20