Meny Sök

Hattar för nitskruvar

I lager

Nitlocken sitter stadigt över blindnitens ovansida. Skyddar mot damm och smuts och ger samtidigt en ren yta för skruvar. De kräver inga extra verktyg för installation. Används i fordons- och industriapplikationer.Utformade för att ge skydd och en prydlig täckning av skruvar.Skyddar mot damm och smuts, skador och korrosion.Används för tillämpningar inom fordons-, bygg-, möbel- och vitvaruindustrin. Material: LDPE - PIR, HDPE Färg: Brun, Svart, Vit, Grå, Beige Serienummer: , SR1814, SR1804

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Visa färre filter Visa fler filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B C Färg A D Typ Köp
0,6025 kr - 0,8284 kr 33982 I lager
Svart
0,6035 kr - 0,6035 kr 51280 I lager
Svart
0,4056 kr - 0,5562 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
0,5547 kr - 0,5547 kr 29700 I lager
Vit
0,5947 kr - 0,5947 kr 30996 I lager
Vit
0,5588 kr - 0,7663 kr 7540 I lager
Svart
0,6012 kr - 0,8373 kr 58500 I lager
Grå
1,0015 kr - 1,0015 kr 5079 I lager
Vit
0,6098 kr - 0,8373 kr 800 I lager
Beige
0,6086 kr - 0,8373 kr 12955 I lager
Svart
0,3857 kr - 0,5281 kr 83498 I lager
Vit
0,3857 kr - 0,5281 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
0,4056 kr - 0,5562 kr 745 I lager
Grå
0,5588 kr - 0,7663 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
0,5547 kr - 0,5547 kr 27025 I lager
Svart
0,5547 kr - 0,5547 kr 94088 I lager
Svart
0,3864 kr - 0,5281 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
0,5547 kr - 0,5547 kr 26298 I lager
Vit
0,3857 kr - 0,5281 kr 62055 I lager
Svart
0,4056 kr - 0,5562 kr 37000 I lager
Vit
  • av 2
Skyddslock för nitar 3.2 mm 14.2 mm HDPE Svart

10064474

Prisintervall
0,8284 kr - 0,6025 kr

Lagernivåer
33982 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Svart

10063668

Prisintervall
0,6035 kr - 0,6035 kr

Lagernivåer
51280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Vit

10064337

Prisintervall
0,5562 kr - 0,4056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10063613

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
29700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Vit

10063651

Prisintervall
0,5947 kr - 0,5947 kr

Lagernivåer
30996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 11.5 mm HDPE Svart

10064399

Prisintervall
0,7663 kr - 0,5588 kr

Lagernivåer
7540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Grå

10064467

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6012 kr

Lagernivåer
58500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.8 mm 12.0 mm HDPE Vit

10182680

Prisintervall
1,0015 kr - 1,0015 kr

Lagernivåer
5079 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Vit

10064443

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6098 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar (DIA)

10064436

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6086 kr

Lagernivåer
12955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.9 mm 8.0 mm HDPE Vit

10064160

Prisintervall
0,5281 kr - 0,3857 kr

Lagernivåer
83498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.9 mm 8.0 mm HDPE Grå

10064177

Prisintervall
0,5281 kr - 0,3857 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Grå

10064351

Prisintervall
0,5562 kr - 0,4056 kr

Lagernivåer
745 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 11.5 mm HDPE Beige

10064405

Prisintervall
0,7663 kr - 0,5588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 12.0 mm (DIA)

10063606

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
27025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Svart

10063644

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
94088 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Skyddslock för nitar HDPE Vit

10064153

Prisintervall
0,5281 kr - 0,3864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10063637

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
26298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.9 mm 8.0 mm HDPE Svart

10064146

Prisintervall
0,5281 kr - 0,3857 kr

Lagernivåer
62055 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Vit

10064344

Prisintervall
0,5562 kr - 0,4056 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790