Hårnålssprintar är R-formade clips av härdad metalltråd som ofta används för att säkra änden på runda skaft i tillämpningar som t.ex. axlar.
Serienummer: SRK0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Användbar längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 210 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 10243565 | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta