Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 698,9521 kr - 2 998,8617 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
2450.0
|
||
| 3 010,7126 kr - 3 345,2362 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
| 869,691 kr - 1 449,5633 kr | 12 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1100.0
|
||
| 757,0489 kr - 1 261,7091 kr | 24 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
600.0
|
||
| 4 327,3347 kr - 4 808,1758 kr | 4 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
2400.0
|
||
| 4 414,0457 kr - 4 904,5082 kr | 4 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
2450.0
|
||
| 5 370,0957 kr - 5 966,7469 kr | 4 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
3000.0
|
||
| 7 468,5245 kr - 8 298,3214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
3250.0
|
||
| 2 078,8338 kr - 2 309,7501 kr | 9 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
1100.0
|
||
| 4 848,6565 kr - 5 387,344 kr | 4 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
2700.0
|
||
| 7 018,66 kr - 7 798,472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
3050.0
|
||
| 7 580,6972 kr - 8 423,0491 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
3300.0
|
||
| 5 282,798 kr - 5 869,7104 kr | 4 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
2950.0
|
||
| 8 031,2657 kr - 8 923,6025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
3500.0
|
||
| 8 593,4203 kr - 9 548,1796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
3750.0
|
||
| 9 155,4575 kr - 10 172,7566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
4000.0
|
||
| 3 979,9042 kr - 4 422,1418 kr | 4 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
2200.0
|
||
| 4 935,3675 kr - 5 483,7938 kr | 4 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
2750.0
|
||
| 5 022,0784 kr - 5 580,1263 kr | 4 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
2800.0
|
||
| 5 196,2044 kr - 5 773,4952 kr | 4 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
2900.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta