Meny Sök

Härdat ihåligt skaft 40.0 1100.0 0.6 Stål

40Ø härdade ihåliga skaft utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Den ihåliga utformningen gör de perfekta för användning när mindre vikt är nödvändig, vilket ger högre effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20292102

Tillverkarens artikelnummer:

20292102

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 449,5633 kr
10 - 19 1 304,6539 kr
20 - 39 1 232,1405 kr
40 - 49 1 087,2311 kr
50 - 99 1 014,7177 kr
100 + 869,691 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 449,56 kr

1 x 1 449,5633 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 40.0
l1 1100.0
Depth of hardness min 0.6
Material Stål
Commodity Code 7304318099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss