Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
2 801,8132 kr - 3 113,1511 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5850.0
91,9318 kr - 153,2197 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
250.0
2 246,9186 kr - 2 496,6268 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4600.0
2 132,5449 kr - 2 369,4944 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4350.0
97,172 kr - 161,8774 kr 2 I lager
0.4
16.0
200.0
192,1796 kr - 320,2235 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
550.0
2 496,9686 kr - 2 774,3589 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5150.0
1 129,383 kr - 1 882,381 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3350.0
2 507,2212 kr - 2 785,7507 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5200.0
2 620,114 kr - 2 911,2884 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5450.0
2 451,5153 kr - 2 723,8933 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5050.0
2 688,0091 kr - 2 986,7021 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5600.0
1 914,6198 kr - 2 127,3047 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3850.0
2 028,7656 kr - 2 254,2093 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4100.0
2 756,7016 kr - 3 063,0271 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5750.0
1 200,24 kr - 2 000,40 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3600.0
390,6248 kr - 651,0413 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
1200.0
2 665,3394 kr - 2 961,5262 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5550.0
526,8707 kr - 878,0799 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
1800.0
514,5676 kr - 857,6886 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
1750.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 12.0 5850.0 0.4 Stål

20287115

Prisintervall
3 113,1511 kr - 2 801,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 250.0 0.4 Stål

20287184

Prisintervall
153,2197 kr - 91,9318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4600.0 0.4 Stål

20286866

Prisintervall
2 496,6268 kr - 2 246,9186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4350.0 0.4 Stål

20286811

Prisintervall
2 369,4944 kr - 2 132,5449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 200.0 0.4 Stål

20287177

Prisintervall
161,8774 kr - 97,172 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 550.0 0.4 Stål

20287245

Prisintervall
320,2235 kr - 192,1796 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5150.0 0.4 Stål

20286972

Prisintervall
2 774,3589 kr - 2 496,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3350.0 0.4 Stål

20286613

Prisintervall
1 882,381 kr - 1 129,383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5200.0 0.4 Stål

20286989

Prisintervall
2 785,7507 kr - 2 507,2212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5450.0 0.4 Stål

20287030

Prisintervall
2 911,2884 kr - 2 620,114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5050.0 0.4 Stål

20286958

Prisintervall
2 723,8933 kr - 2 451,5153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5600.0 0.4 Stål

20287061

Prisintervall
2 986,7021 kr - 2 688,0091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3850.0 0.4 Stål

20286712

Prisintervall
2 127,3047 kr - 1 914,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4100.0 0.4 Stål

20286767

Prisintervall
2 254,2093 kr - 2 028,7656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5750.0 0.4 Stål

20287092

Prisintervall
3 063,0271 kr - 2 756,7016 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3600.0 0.4 Stål

20286668

Prisintervall
2 000,40 kr - 1 200,24 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 1200.0 0.4 Stål

20287368

Prisintervall
651,0413 kr - 390,6248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5550.0 0.4 Stål

20287054

Prisintervall
2 961,5262 kr - 2 665,3394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 1800.0 0.4 Stål

20287481

Prisintervall
878,0799 kr - 526,8707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 1750.0 0.4 Stål

20287474

Prisintervall
857,6886 kr - 514,5676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099