Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 477,9748 kr - 6 086,6387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5950.0
|
||
| 4 071,0875 kr - 4 523,4559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4350.0
|
||
| 4 295,9617 kr - 4 773,2781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4600.0
|
||
| 183,0662 kr - 305,1863 kr | 97 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
200.0
|
||
| 5 522,6307 kr - 6 136,3069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
6000.0
|
||
| 5 433,0911 kr - 6 036,7426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5900.0
|
||
| 394,0423 kr - 656,7372 kr | 38 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
500.0
|
||
| 4 521,4054 kr - 5 023,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4850.0
|
||
| 427,9899 kr - 713,2406 kr | 32 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
550.0
|
||
| 291,8579 kr - 486,4298 kr | 52 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
350.0
|
||
| 690,7987 kr - 1 151,3692 kr | 18 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
950.0
|
||
| 4 940,8515 kr - 5 489,8223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5350.0
|
||
| 4 341,0732 kr - 4 823,402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4650.0
|
||
| 4 611,6284 kr - 5 124,0316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4950.0
|
||
| 4 851,198 kr - 5 390,258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5250.0
|
||
| 3 395,7816 kr - 3 773,078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
3600.0
|
||
| 3 170,224 kr - 3 522,4584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
3350.0
|
||
| 4 791,391 kr - 5 323,7298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5150.0
|
||
| 4 985,5073 kr - 5 539,4905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5400.0
|
||
| 4 895,9678 kr - 5 439,9262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5300.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta