Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 996,734 kr - 5 551,9658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
5250.0
|
||
| 5 365,1676 kr - 5 961,3494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
5650.0
|
||
| 5 227,4156 kr - 5 808,2266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
5500.0
|
||
| 5 457,628 kr - 6 064,018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
5750.0
|
||
| 5 642,3141 kr - 6 269,2379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
5950.0
|
||
| 4 193,2202 kr - 4 659,1596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
4350.0
|
||
| 147,2561 kr - 245,466 kr | 56 I lager |
0.6
|
30.0
|
|
200.0
|
||
| 5 042,8468 kr - 5 603,124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
5300.0
|
||
| 5 411,5151 kr - 6 012,7424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
5700.0
|
||
| 3 960,7785 kr - 4 400,9041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
4100.0
|
||
| 2 644,3911 kr - 2 938,1993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
4000.0
|
||
| 968,6049 kr - 1 614,3024 kr | 8 I lager |
0.4
|
20.0
|
|
2650.0
|
||
| 2 924,7057 kr - 3 249,7251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
4450.0
|
||
| 2 986,8935 kr - 3 318,7184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
4550.0
|
||
| 892,4541 kr - 1 487,4626 kr | 8 I lager |
0.4
|
20.0
|
|
2400.0
|
||
| 3 589,8808 kr - 3 988,7043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3700.0
|
||
| 3 775,8577 kr - 4 195,3322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3900.0
|
||
| 3 682,8106 kr - 4 091,9596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3800.0
|
||
| 3 915,135 kr - 4 350,0978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
4050.0
|
||
| 4 286,0326 kr - 4 762,2976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
4450.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta