Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 457,628 kr - 6 064,018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5750.0
|
||
| 5 642,3141 kr - 6 269,2379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5950.0
|
||
| 4 193,2202 kr - 4 659,1596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4350.0
|
||
| 4 424,8406 kr - 4 916,4765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4600.0
|
||
| 3 868,6701 kr - 4 298,4702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4000.0
|
||
| 4 053,7082 kr - 4 504,1594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4200.0
|
||
| 3 915,135 kr - 4 350,0978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4050.0
|
||
| 4 146,7553 kr - 4 607,532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4300.0
|
||
| 834,1384 kr - 1 390,1915 kr | 12 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1050.0
|
||
| 5 319,172 kr - 5 910,1911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 1 133,344 kr - 1 888,8675 kr | 12 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1500.0
|
||
| 5 181,4201 kr - 5 757,0683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5450.0
|
||
| 5 411,5151 kr - 6 012,7424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5700.0
|
||
| 682,4235 kr - 1 137,3334 kr | 18 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
900.0
|
||
| 4 471,3054 kr - 4 968,1041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4650.0
|
||
| 4 749,9773 kr - 5 277,7526 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4950.0
|
||
| 4 996,734 kr - 5 551,9658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5250.0
|
||
| 4 379,0797 kr - 4 865,6702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4550.0
|
||
| 4 610,70 kr - 5 122,987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
4800.0
|
||
| 4 950,3864 kr - 5 500,4554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5200.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta