Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 257,2072 kr - 14 730,1669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
6000.0
|
||
| 13 039,1682 kr - 14 487,9773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
5900.0
|
||
| 9 435,1444 kr - 10 483,5317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
4250.0
|
||
| 9 980,9255 kr - 11 089,9173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
4500.0
|
||
| 10 527,3902 kr - 11 697,1002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
4750.0
|
||
| 10 636,2958 kr - 11 818,0811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
4800.0
|
||
| 9 544,1639 kr - 10 604,6266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
4300.0
|
||
| 9 763,0004 kr - 10 847,7276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
4400.0
|
||
| 13 148,1877 kr - 14 609,0721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
5950.0
|
||
| 12 820,4456 kr - 14 244,8763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
50.0
|
|
5800.0
|
||
| 806,4255 kr - 1 344,0045 kr | 5 I lager |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0
|
||
| 1 037,1094 kr - 1 728,4778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
3050.0
|
||
| 482,7844 kr - 804,6028 kr | 5 I lager |
0.4
|
12.0
|
|
1600.0
|
||
| 1 983,0845 kr - 2 203,4019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 1 846,0411 kr - 2 051,0935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
3700.0
|
||
| 1 891,7223 kr - 2 101,901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
3800.0
|
||
| 2 156,1259 kr - 2 395,6955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4400.0
|
||
| 2 178,7956 kr - 2 420,8714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4450.0
|
||
| 2 224,2489 kr - 2 471,337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4550.0
|
||
| 2 496,9686 kr - 2 774,3589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5150.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta