Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
1 070,8292 kr - 1 784,7533 kr 3 I lager
0.6
30.0
2050.0
1 179,9626 kr - 1 966,5664 kr 3 I lager
0.6
30.0
2300.0
2 086,1803 kr - 2 318,0034 kr 3 I lager
0.6
30.0
2750.0
3 350,784 kr - 3 723,068 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3550.0
2 051,0935 kr - 2 278,9295 kr 3 I lager
0.6
30.0
2700.0
2 227,0969 kr - 2 474,5268 kr 3 I lager
0.6
30.0
2950.0
2 872,3284 kr - 3 191,4127 kr 6 I lager
0.6
40.0
2700.0
2 923,0219 kr - 3 247,8021 kr 6 I lager
0.6
40.0
2750.0
3 174,4389 kr - 3 527,1291 kr 6 I lager
0.6
40.0
3000.0
4 381,1723 kr - 4 867,9439 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
3250.0
1 008,0603 kr - 1 680,1765 kr 12 I lager
0.6
40.0
1350.0
627,6881 kr - 1 046,1089 kr 18 I lager
0.6
40.0
850.0
1 854,1293 kr - 2 060,0931 kr 6 I lager
0.6
40.0
1700.0
149,916 kr - 249,936 kr 129 I lager
0.6
40.0
150.0
1 042,3497 kr - 1 737,2495 kr 12 I lager
0.6
40.0
1400.0
1 955,7442 kr - 2 172,9858 kr 6 I lager
0.6
40.0
1800.0
5 164,2446 kr - 5 738,0496 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5600.0
2 822,0906 kr - 3 135,5929 kr 6 I lager
0.6
40.0
2650.0
4 121,3254 kr - 4 579,2757 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
3050.0
1 904,9368 kr - 2 116,5964 kr 6 I lager
0.6
40.0
1750.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 30.0 2050.0 0.6 Stål

20291105

Prisintervall
1 784,7533 kr - 1 070,8292 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2300.0 0.6 Stål

20291150

Prisintervall
1 966,5664 kr - 1 179,9626 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2750.0 0.6 Stål

20291242

Prisintervall
2 318,0034 kr - 2 086,1803 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3550.0 0.6 Stål

20291402

Prisintervall
3 723,068 kr - 3 350,784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2700.0 0.6 Stål

20291235

Prisintervall
2 278,9295 kr - 2 051,0935 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2950.0 0.6 Stål

20291280

Prisintervall
2 474,5268 kr - 2 227,0969 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 2700.0 0.6 Stål

20292423

Prisintervall
3 191,4127 kr - 2 872,3284 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 2750.0 0.6 Stål

20292430

Prisintervall
3 247,8021 kr - 2 923,0219 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 3000.0 0.6 Stål

20292485

Prisintervall
3 527,1291 kr - 3 174,4389 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 3250.0 0.6 Stål

20292539

Prisintervall
4 867,9439 kr - 4 381,1723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 1350.0 0.6 Stål

20292157

Prisintervall
1 680,1765 kr - 1 008,0603 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 850.0 0.6 Stål

20292058

Prisintervall
1 046,1089 kr - 627,6881 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 1700.0 0.6 Stål

20292225

Prisintervall
2 060,0931 kr - 1 854,1293 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 150.0 0.6 Stål

20291914

Prisintervall
249,936 kr - 149,916 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 1400.0 0.6 Stål

20292164

Prisintervall
1 737,2495 kr - 1 042,3497 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 1800.0 0.6 Stål

20292249

Prisintervall
2 172,9858 kr - 1 955,7442 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5600.0 0.6 Stål

20291815

Prisintervall
5 738,0496 kr - 5 164,2446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 2650.0 0.6 Stål

20292416

Prisintervall
3 135,5929 kr - 2 822,0906 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 3050.0 0.6 Stål

20292492

Prisintervall
4 579,2757 kr - 4 121,3254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 1750.0 0.6 Stål

20292232

Prisintervall
2 116,5964 kr - 1 904,9368 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099