Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 428,8456 kr - 2 698,7174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
3750.0
|
||
2 459,1478 kr - 2 732,3232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
3800.0
|
||
2 688,0091 kr - 2 986,7021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
4200.0
|
||
2 657,8208 kr - 2 953,0963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
4150.0
|
||
2 718,9948 kr - 3 021,1053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
4250.0
|
||
2 839,52 kr - 3 155,0729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
4450.0
|
||
1 910,7466 kr - 2 123,0897 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
2500.0
|
||
2 086,1803 kr - 2 318,0034 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
2750.0
|
||
2 918,0095 kr - 3 242,2202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3050.0
|
||
3 215,3355 kr - 3 572,5824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3400.0
|
||
3 098,9113 kr - 3 443,1715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3250.0
|
||
2 227,0969 kr - 2 474,5268 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
2950.0
|
||
755,0485 kr - 1 258,4521 kr | 8 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
1400.0
|
||
2 262,4114 kr - 2 513,8285 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
3000.0
|
||
3 440,3236 kr - 3 822,5184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3650.0
|
||
2 121,6088 kr - 2 357,3051 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
2800.0
|
||
3 008,0047 kr - 3 342,2402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3150.0
|
||
3 260,561 kr - 3 622,8202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3450.0
|
||
980,6061 kr - 1 634,3815 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
1900.0
|
||
2 191,8962 kr - 2 435,4529 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
2900.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta