Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
368,5247 kr - 614,1319 kr 10 I lager
0.4
12.0
1100.0
1 169,71 kr - 1 949,5926 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3500.0
1 144,7619 kr - 1 908,0125 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3400.0
1 823,2575 kr - 2 025,8037 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3650.0
2 109,7613 kr - 2 344,2046 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4300.0
787,1733 kr - 1 311,8796 kr 5 I lager
0.4
12.0
2850.0
2 529,777 kr - 2 810,8127 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5250.0
775,2119 kr - 1 291,944 kr 5 I lager
0.4
12.0
2800.0
424,6863 kr - 707,7725 kr 10 I lager
0.4
12.0
1350.0
1 868,9387 kr - 2 076,6112 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3750.0
806,4255 kr - 1 344,0045 kr 5 I lager
0.4
12.0
2950.0
1 037,1094 kr - 1 728,4778 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3050.0
482,7844 kr - 804,6028 kr 5 I lager
0.4
12.0
1600.0
2 005,982 kr - 2 228,9195 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4050.0
1 983,0845 kr - 2 203,4019 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4000.0
1 846,0411 kr - 2 051,0935 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3700.0
2 620,114 kr - 2 911,2884 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5450.0
2 451,5153 kr - 2 723,8933 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5050.0
2 688,0091 kr - 2 986,7021 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5600.0
1 184,975 kr - 1 974,8824 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3550.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 12.0 1100.0 0.4 Stål

20286163

Prisintervall
614,1319 kr - 368,5247 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3500.0 0.4 Stål

20286644

Prisintervall
1 949,5926 kr - 1 169,71 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3400.0 0.4 Stål

20286620

Prisintervall
1 908,0125 kr - 1 144,7619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3650.0 0.4 Stål

20286675

Prisintervall
2 025,8037 kr - 1 823,2575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4300.0 0.4 Stål

20286804

Prisintervall
2 344,2046 kr - 2 109,7613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2850.0 0.4 Stål

20286514

Prisintervall
1 311,8796 kr - 787,1733 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5250.0 0.4 Stål

20286996

Prisintervall
2 810,8127 kr - 2 529,777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2800.0 0.4 Stål

20286507

Prisintervall
1 291,944 kr - 775,2119 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1350.0 0.4 Stål

20286217

Prisintervall
707,7725 kr - 424,6863 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3750.0 0.4 Stål

20286699

Prisintervall
2 076,6112 kr - 1 868,9387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2950.0 0.4 Stål

20286538

Prisintervall
1 344,0045 kr - 806,4255 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3050.0 0.4 Stål

20286552

Prisintervall
1 728,4778 kr - 1 037,1094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1600.0 0.4 Stål

20286262

Prisintervall
804,6028 kr - 482,7844 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4050.0 0.4 Stål

20286750

Prisintervall
2 228,9195 kr - 2 005,982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4000.0 0.4 Stål

20286743

Prisintervall
2 203,4019 kr - 1 983,0845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3700.0 0.4 Stål

20286682

Prisintervall
2 051,0935 kr - 1 846,0411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5450.0 0.4 Stål

20287030

Prisintervall
2 911,2884 kr - 2 620,114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5050.0 0.4 Stål

20286958

Prisintervall
2 723,8933 kr - 2 451,5153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5600.0 0.4 Stål

20287061

Prisintervall
2 986,7021 kr - 2 688,0091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3550.0 0.4 Stål

20286651

Prisintervall
1 974,8824 kr - 1 184,975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099