Meny Sök

Härdat ihåligt skaft 12.0 3000.0 0.4 Stål

12Ø härdade ihåliga skaft utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Den ihåliga utformningen gör de perfekta för användning när mindre vikt är nödvändig, vilket ger högre effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20286545

Tillverkarens artikelnummer:

20286545

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 363,9402 kr
10 - 19 1 227,5803 kr
20 - 39 1 159,3434 kr
40 - 49 1 022,9836 kr
50 - 99 954,7467 kr
100 + 818,3869 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 363,94 kr

1 x 1 363,9402 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 12.0
l1 3000.0
Depth of hardness min 0.4
Material Stål
Commodity Code 7304318099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss