Meny Sök

Handtagsgrepp i gummi – Runda

I lager

Vårt breda utbud av handtag är lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Finns i ett urval av handtagstyper, inklusive de med fingergrepp som är idealiska för tillämpningar som kräver ett starkt fingergrepp. Det omfattande sortimentet har även alternativ utan fingergrepp, barnvagnshandtag och vanliga handtag.

Det mesta av vårt sortiment är tillverkat av svart PVC (polyvinylklorid), men vi har också ett alternativ tillverkat av flexibel PVC som är vitt. PVC drar nytta av en hög slaghållfasthet, har lägre temperaturbeständighet och är också mindre motståndskraftig mot kemikalier. De lättgreppbara handtagen är gjorda av svart förstärkt polyamid-baserad (PA) teknisk polymer. Detta glasfibermaterial är ett extremt starkt och hållbart material.

Dessa flexibla och hållbara material passar standardhandtag och kan användas på pallyftar, hållpressar, verktyg och många andra typer av utrustning och tillämpningar.

Serienummer: SR1525

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Grepptyp Håldiameter Längd Köp
3,6481 kr - 8,6893 kr 1890 I lager
Utan fingergrepp
3,0305 kr - 10,5861 kr 5850 I lager
Utan fingergrepp
2,8294 kr - 6,6875 kr 8150 I lager
Utan fingergrepp
4,2945 kr - 10,2072 kr 6093 I lager
Utan fingergrepp
3,5332 kr - 8,4693 kr 1241 I lager
Utan fingergrepp
11,3897 kr - 42,6193 kr 240 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
20,4592 kr - 47,0527 kr 1830 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
5,027 kr - 18,7156 kr 3840 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
8,6464 kr - 32,3726 kr 1848 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
10,0109 kr - 37,4959 kr 4797 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
7,7559 kr - 28,9947 kr 395 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
4,395 kr - 10,7352 kr 328 I lager
Med fingergrepp
75.0 mm
5,4004 kr - 20,2187 kr 793 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
20,0402 kr - 44,3381 kr 120 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
35,0294 kr - 79,6277 kr 1125 I lager
Med fingergrepp
230.0 mm
40,9341 kr - 88,6764 kr 710 I lager
Med fingergrepp
400.0 mm
13,3862 kr - 18,7407 kr 80 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
13,2569 kr - 49,6013 kr 1125 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
5,4148 kr - 20,2995 kr 1020 I lager
Med fingergrepp
75.0 mm
33,8963 kr - 72,6905 kr 1525 I lager
Med fingergrepp
150.0 mm
  • av 2
Handtagsgrepp PVC Svart

10006986

Prisintervall
8,6893 kr - 3,6481 kr

Lagernivåer
1890 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006788

Prisintervall
10,5861 kr - 3,0305 kr

Lagernivåer
5850 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006627

Prisintervall
6,6875 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
8150 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10007082

Prisintervall
10,2072 kr - 4,2945 kr

Lagernivåer
6093 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006856

Prisintervall
8,4693 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
1241 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 105.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068991

Prisintervall
42,6193 kr - 11,3897 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10170533

Prisintervall
47,0527 kr - 20,4592 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10068854

Prisintervall
18,7156 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068984

Prisintervall
32,3726 kr - 8,6464 kr

Lagernivåer
1848 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10068830

Prisintervall
37,4959 kr - 10,0109 kr

Lagernivåer
4797 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 110.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10069080

Prisintervall
28,9947 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
395 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 15.9 mm Svart PVC

10104255

Prisintervall
10,7352 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068861

Prisintervall
20,2187 kr - 5,4004 kr

Lagernivåer
793 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10161876

Prisintervall
44,3381 kr - 20,0402 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 230.0 mm 13.0 mm Svart PVC

10166123

Prisintervall
79,6277 kr - 35,0294 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • Längd
    230.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 400.0 mm 15.9 mm Svart PVC

10316276

Prisintervall
88,6764 kr - 40,9341 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Längd
    400.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 105.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10069110

Prisintervall
18,7407 kr - 13,3862 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 105.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10069103

Prisintervall
49,6013 kr - 13,2569 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 75.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10104262

Prisintervall
20,2995 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 150.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10155783

Prisintervall
72,6905 kr - 33,8963 kr

Lagernivåer
1525 I lager
Egenskaper
  • Längd
    150.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090