Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
135,3096 kr - 135,3096 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
M10
Stål
80,2525 kr - 80,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Stål
203,3318 kr - 203,3318 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M12
Stål
117,311 kr - 117,311 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8
Stål
29,3529 kr - 36,496 kr 21 I lager
12.0 mm
M3
Rostfritt stål
32,1822 kr - 40,1011 kr 28 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
36,2519 kr - 45,3005 kr 10 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
60,8411 kr - 62,2056 kr 20 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
40,1011 kr - 50,1264 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
59,9937 kr - 61,1858 kr 1320 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
30,7796 kr - 38,4925 kr 20 I lager
12.0 mm
M3
Rostfritt stål
10194157 40,2105 kr - 40,9009 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
43,2423 kr - 44,2678 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
108,9711 kr - 111,183 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
114,0556 kr - 116,4398 kr 80 I lager
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
67,9651 kr - 69,3152 kr 40 I lager
30.0 mm
M8
Stål
71,8574 kr - 73,2219 kr 1010 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
73,3799 kr - 74,9167 kr 374 I lager
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
87,1108 kr - 88,978 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
39,4404 kr - 49,3077 kr 960 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
  • av 7
Räfflad knopp 36.0 mm M10 Stål

10503263

Prisintervall
135,3096 kr - 135,3096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M10
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 24.0 mm M6 Stål

10503324

Prisintervall
80,2525 kr - 80,2525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M6
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    24.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 40.0 mm M12 Stål

10503287

Prisintervall
203,3318 kr - 203,3318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M12
  • Gängstorlek
    M12
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 30.0 mm M8 Stål

10503348

Prisintervall
117,311 kr - 117,311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M8
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 12.0 mm M3 10.0 mm Rostfritt stål Silver

10194102

Prisintervall
36,496 kr - 29,3529 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 10.0 mm Rostfritt stål Silver

10194171

Prisintervall
40,1011 kr - 32,1822 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 16.0 mm Rostfritt stål Silver

10194218

Prisintervall
45,3005 kr - 36,2519 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 25.0 mm Rostfritt stål Silver

10194256

Prisintervall
62,2056 kr - 60,8411 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 12.0 mm Rostfritt stål Silver

10194294

Prisintervall
50,1264 kr - 40,1011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 20.0 mm Rostfritt stål Silver

10194331

Prisintervall
61,1858 kr - 59,9937 kr

Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 12.0 mm Rostfritt stål Silver

10194126

Prisintervall
38,4925 kr - 30,7796 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 8.0 mm Rostfritt stål Silver

10194157

Prisintervall
40,9009 kr - 40,2105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 12.0 mm Rostfritt stål Silver

10194195

Prisintervall
44,2678 kr - 43,2423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 35.0 mm Rostfritt stål Silver

10194485

Prisintervall
111,183 kr - 108,9711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 20.0 mm Rostfritt stål Silver

10194522

Prisintervall
116,4398 kr - 114,0556 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 35.0 mm Stål Svart

10194560

Prisintervall
69,3152 kr - 67,9651 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 30.0 mm Rostfritt stål Silver

10194379

Prisintervall
73,2219 kr - 71,8574 kr

Lagernivåer
1010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 16.0 mm Rostfritt stål Silver

10194416

Prisintervall
74,9167 kr - 73,3799 kr

Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 25.0 mm Rostfritt stål Silver

10194454

Prisintervall
88,978 kr - 87,1108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 20.0 mm Rostfritt stål Silver

10194232

Prisintervall
49,3077 kr - 39,4404 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm