Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0483 kr - 3,0483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 3,093 kr - 3,093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 3,093 kr - 3,093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 4,6679 kr - 7,6123 kr | 1131 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 2,9731 kr - 4,8259 kr | 17455 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoximetylen
|
||
| 5,9893 kr - 9,422 kr | 4195 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,6679 kr - 7,6123 kr | 9810 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 30,6125 kr - 38,0541 kr | 651 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rostfritt stål
|
||
| 3,8636 kr - 6,2909 kr | 5094 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
| 2,9731 kr - 4,8259 kr | 14325 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoximetylen
|
||
| 5,6589 kr - 9,1922 kr | 700 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,447 kr - 5,5871 kr | 6014 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,0503 kr - 6,6069 kr | 8719 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 5,9175 kr - 9,6231 kr | 4100 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 6,1042 kr - 9,6087 kr | 292 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,7253 kr - 7,641 kr | 1328 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
| 2,8294 kr - 5,1419 kr | 11245 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,5332 kr - 5,7595 kr | 14100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
| 47,8767 kr - 59,503 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
| 20,9107 kr - 23,8853 kr | 136 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta