Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
3,0483 kr - 3,0483 kr Fråga angående leveranstidhär
16.6 mm
M5
Acetal
3,093 kr - 3,093 kr Fråga angående leveranstidhär
16.6 mm
M5
Acetal
3,093 kr - 3,093 kr Fråga angående leveranstidhär
16.6 mm
M5
Acetal
4,6679 kr - 7,6123 kr 1131 I lager
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
2,9731 kr - 4,8259 kr 17455 I lager
11.0 mm
M3
Polyoximetylen
5,9893 kr - 9,422 kr 4195 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
4,6679 kr - 7,6123 kr 9810 I lager
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
30,6125 kr - 38,0541 kr 651 I lager
12.0 mm
M3
Rostfritt stål
3,8636 kr - 6,2909 kr 5094 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
2,9731 kr - 4,8259 kr 14325 I lager
11.0 mm
M3
Polyoximetylen
5,6589 kr - 9,1922 kr 700 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
3,447 kr - 5,5871 kr 6014 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
4,0503 kr - 6,6069 kr 8719 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
5,9175 kr - 9,6231 kr 1400 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
6,1042 kr - 9,6087 kr 292 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
4,7253 kr - 7,641 kr 1328 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
2,8294 kr - 5,1419 kr 11245 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,5332 kr - 5,7595 kr 14100 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
47,8767 kr - 59,503 kr 20 I lager
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
20,9107 kr - 23,8853 kr 136 I lager
20.0 mm
M5
Stål
  • av 7
Handtag med fingergreppsskruv 16.6 mm M5 Acetal Röd

10177334

Prisintervall
3,0483 kr - 3,0483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Knoppmodell
    Rund
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.6 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.6 mm (DIA) M5 Acetal

10177303

Prisintervall
3,093 kr - 3,093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Knoppmodell
    Rund
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.6 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.6 mm M5 Acetal Svart

10177273

Prisintervall
3,093 kr - 3,093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Rund
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.6 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10058107

Prisintervall
7,6123 kr - 4,6679 kr

Lagernivåer
1131 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 11.0 mm (DIA) POM

10057957

Prisintervall
4,8259 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
17455 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M3
  • Knoppdiameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10058145

Prisintervall
9,422 kr - 5,9893 kr

Lagernivåer
4195 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10058091

Prisintervall
7,6123 kr - 4,6679 kr

Lagernivåer
9810 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 6.0 mm Rostfritt stål Silver

10194089

Prisintervall
38,0541 kr - 30,6125 kr

Lagernivåer
651 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10057773

Prisintervall
6,2909 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
5094 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 11.0 mm (DIA) POM

10057964

Prisintervall
4,8259 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
14325 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M3
  • Knoppdiameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10057926

Prisintervall
9,1922 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) POM

10057643

Prisintervall
5,5871 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
6014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Prisintervall
6,6069 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
8719 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10057872

Prisintervall
9,6231 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Prisintervall
9,6087 kr - 6,1042 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10057797

Prisintervall
7,641 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
1328 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Prisintervall
5,1419 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
11245 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10057766

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
14100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 18.0 mm Rostfritt stål

10194645

Prisintervall
59,503 kr - 47,8767 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 16.0 mm Stål Svart

10194300

Prisintervall
23,8853 kr - 20,9107 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm