Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
0,3533 kr - 0,3533 kr 65612 I lager
LDPE - PIR
6.5 mm
1.1 mm
1,4362 kr - 1,4362 kr 72058 I lager
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,326 kr - 0,326 kr 5000 I lager
LDPE - PIR
10.0 mm
1.0 mm
0,4079 kr - 0,4079 kr 125 I lager
LDPE - PIR
10.0 mm
2.7 mm
0,3131 kr - 0,3131 kr 11000 I lager
LDPE - PIR
8.0 mm
1.0 mm
0,8043 kr - 1,1217 kr 115437 I lager
PVC
18.2 mm
2.0 mm
0,6276 kr - 0,8761 kr 15248 I lager
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,7899 kr - 1,1045 kr 29526 I lager
LDPE - PIR
18.0 mm
1.5 mm
0,451 kr - 0,451 kr 27475 I lager
PVC
12.0 mm
1.4 mm
0,3447 kr - 0,3447 kr 48319 I lager
LDPE - PIR
9.0 mm
1.1 mm
0,3576 kr - 0,3576 kr 3109 I lager
LDPE - PIR
5.0 mm
1.5 mm
0,6512 kr - 0,9077 kr 23363 I lager
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,3165 kr - 0,3165 kr 193183 I lager
PA
8.0 mm
1.0 mm
1,2424 kr - 1,2424 kr 45200 I lager
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
1,7666 kr - 1,7666 kr 142750 I lager
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,3011 kr - 0,3011 kr 231726 I lager
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,2774 kr - 0,2774 kr 679015 I lager
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,8316 kr - 1,1605 kr 27496 I lager
PVC
18.0 mm
2.0 mm
1,4219 kr - 1,4219 kr 54002 I lager
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
10280898 0,5743 kr - 0,6717 kr 35427 I lager
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
  • av 7
Hållbricka 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Prisintervall
0,3533 kr - 0,3533 kr

Lagernivåer
65612 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Röd
  • Ytterdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
Hållbricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Prisintervall
1,4362 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
72058 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Hållbricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Prisintervall
0,326 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Prisintervall
0,4079 kr - 0,4079 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.7 mm
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Prisintervall
0,3131 kr - 0,3131 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Prisintervall
1,1217 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
115437 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    PVC
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Prisintervall
0,8761 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
15248 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Prisintervall
1,1045 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
29526 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Platt bricka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Prisintervall
0,451 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
27475 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Prisintervall
0,3447 kr - 0,3447 kr

Lagernivåer
48319 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Prisintervall
0,3576 kr - 0,3576 kr

Lagernivåer
3109 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prisintervall
0,9077 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
23363 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    10.5 mm
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prisintervall
0,3165 kr - 0,3165 kr

Lagernivåer
193183 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prisintervall
1,2424 kr - 1,2424 kr

Lagernivåer
45200 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
Hållbricka 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
142750 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Prisintervall
0,3011 kr - 0,3011 kr

Lagernivåer
231726 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Prisintervall
0,2774 kr - 0,2774 kr

Lagernivåer
679015 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Platt bricka 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Prisintervall
1,1605 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
27496 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Prisintervall
1,4219 kr - 1,4219 kr

Lagernivåer
54002 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Prisintervall
0,6717 kr - 0,5743 kr

Lagernivåer
35427 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm