Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Skruvstorlek Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
1,00 kr - 1,6421 kr 582 I lager
Naturfärgad
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
1,1613 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,8388 kr - 1,3743 kr 25 I lager
Naturfärgad
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
1,8356 kr - 1,8356 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,3017 kr - 1,3017 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,3102 kr - 0,3102 kr 21500 I lager
Naturfärgad
M4
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
2,1007 kr - 3,8315 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,6535 kr - 0,912 kr 112665 I lager
Naturfärgad
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,9334 kr - 0,9334 kr 72043 I lager
Naturfärgad
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3102 kr - 0,3102 kr 235480 I lager
Naturfärgad
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,2858 kr - 0,2858 kr 476000 I lager
Naturfärgad
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,3691 kr - 0,3691 kr 42000 I lager
Naturfärgad
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,9186 kr - 0,9186 kr 33847 I lager
Naturfärgad
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,2234 kr - 1,2234 kr 78000 I lager
Naturfärgad
M5
HDPE
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,7748 kr - 0,7748 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,6707 kr - 0,935 kr 64863 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,326 kr - 0,326 kr 81000 I lager
Naturfärgad
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,2796 kr - 1,2796 kr 90200 I lager
Naturfärgad
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,27 kr - 0,27 kr 32000 I lager
Naturfärgad
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1,4645 kr - 1,4645 kr 13000 I lager
Naturfärgad
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
  • av 8
Hållbricka 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Prisintervall
1,6421 kr - 1,00 kr

Lagernivåer
582 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    PC
Hållbricka 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Prisintervall
1,8196 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.5 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    PC
Hållbricka 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Prisintervall
1,3743 kr - 0,8388 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.8 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Skruvstorlek
    M2.5
  • Material
    PC
Hållbricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Prisintervall
1,8356 kr - 1,8356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Skruvstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Hållbricka 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10232446

Prisintervall
1,3017 kr - 1,3017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
21500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    PA
Hållbricka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    PA
Hållbricka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Prisintervall
0,912 kr - 0,6535 kr

Lagernivåer
112665 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M8
  • Material
    PA
Hållbricka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Prisintervall
0,9334 kr - 0,9334 kr

Lagernivåer
72043 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
235480 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    PA
Hållbricka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Prisintervall
0,2858 kr - 0,2858 kr

Lagernivåer
476000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Prisintervall
0,3691 kr - 0,3691 kr

Lagernivåer
42000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Prisintervall
0,9186 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
33847 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    HDPE
Hållbricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Prisintervall
1,2234 kr - 1,2234 kr

Lagernivåer
78000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    HDPE
Hållbricka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10631553

Prisintervall
0,7748 kr - 0,7748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Skruvstorlek
    M3.5
  • Material
    HDPE
Hållbricka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prisintervall
0,935 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
64863 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prisintervall
0,326 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
81000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    PA
Hållbricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prisintervall
1,2796 kr - 1,2796 kr

Lagernivåer
90200 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
Hållbricka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Prisintervall
0,27 kr - 0,27 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    PA
Hållbricka 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Prisintervall
1,4645 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    HDPE