Meny Sök

Hållbricka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Essentra artikelnummer:

10631553

Tillverkarens artikelnummer:

1040190900VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,7748 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

774,80 kr

1000 x 0,7748 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.7 mm
Ytterdiameter 7.0 mm
Tjocklek 0.5 mm
Skruvstorlek M3.5
Material HDPE
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss