Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Skruvstorlek Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
1,8196 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
2,1007 kr - 3,8315 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,6535 kr - 0,912 kr 115665 I lager
Naturfärgad
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,3102 kr - 0,3102 kr 209726 I lager
Naturfärgad
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,2858 kr - 0,2858 kr 422000 I lager
Naturfärgad
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,27 kr - 0,27 kr 10439 I lager
Naturfärgad
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1,4793 kr - 1,4793 kr 43058 I lager
Naturfärgad
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,6707 kr - 0,935 kr 68363 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
1,2796 kr - 1,2796 kr 57200 I lager
Naturfärgad
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,326 kr - 0,326 kr 50183 I lager
Naturfärgad
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,3102 kr - 0,3102 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M4
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,8136 kr - 0,9053 kr 190893 I lager
Naturfärgad
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,9522 kr - 1,3328 kr 1783 I lager
Naturfärgad
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,6273 kr - 2,2634 kr 9910 I lager
Naturfärgad
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,3017 kr - 1,3017 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,8136 kr - 0,9053 kr 43068 I lager
Naturfärgad
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,8356 kr - 1,8356 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,9186 kr - 0,9186 kr 50847 I lager
Naturfärgad
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,9334 kr - 0,9334 kr 73043 I lager
Naturfärgad
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • av 8
Hållbricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Hållbricka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    PA
Hållbricka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Prisintervall
0,912 kr - 0,6535 kr

Lagernivåer
115665 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M8
  • Material
    PA
Hållbricka 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
209726 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    PA
Hållbricka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Prisintervall
0,2858 kr - 0,2858 kr

Lagernivåer
422000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10232460


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Skruvstorlek
    M12
  • Material
    HDPE
Hållbricka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Prisintervall
0,27 kr - 0,27 kr

Lagernivåer
10439 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    PA
Hållbricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Prisintervall
1,4793 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
43058 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prisintervall
0,935 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
68363 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prisintervall
1,2796 kr - 1,2796 kr

Lagernivåer
57200 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prisintervall
0,326 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
50183 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    PA
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    PA
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Prisintervall
0,9053 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
190893 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    HDPE
Hållbricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Prisintervall
1,3328 kr - 0,9522 kr

Lagernivåer
1783 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Prisintervall
2,2634 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
9910 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.5 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10232446

Prisintervall
1,3017 kr - 1,3017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Prisintervall
0,9053 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
43068 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    HDPE
Hållbricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Prisintervall
1,8356 kr - 1,8356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Skruvstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Hållbricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Prisintervall
0,9186 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
50847 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    HDPE
Hållbricka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Prisintervall
0,9334 kr - 0,9334 kr

Lagernivåer
73043 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Naturfärgad